製品概要
概要
The L99DZ70XP is a microcontroller driven multifunctional door actuator driver for automotive applications. Up to five DC motors and five grounded resistive loads can be driven with six half bridges and five highside drivers. An electrochromic mirror glass can be controlled using the integrated SPI-driven module in conjunction with an external MOS transistor. The integrated SPI controls all operating modes (forward, reverse, brake and high impedance). Also all diagnostic information is available via SPI read.
-
特徴
- One full bridge for 6 A load (Ron = 150 mΩ)
- Two half bridges for 3 A load (Ron = 300 mΩ)
- Two half bridges for 0.75 A load (Ron = 1600 mΩ)
- One highside driver for 6 A load (Ron = 90 mΩ)
- Two configurable highside drivers for up to 1.5 A load (Ron = 500 mΩ) or 0.4 A (Ron = 1800 mΩ)
- Two highside drivers for 0.5 A load (Ron = 1600 mΩ)
- Programmable softstart function to drive loads with higher inrush currents as current limitation value
- Very low current consumption in standby mode (IS< 6 μA typ; Tj ≤ 85 °C; ICC< 5 μA typ; Tj≤ 85 °C)
- Current monitor output for all highside drivers
- Device contains temperature warning and protection
- Openload detection for all outputs
- Over-current protection for all otputs
- Separated half bridges for door lock motor
- PWM control of all outputs
- Charge pump output for reverse polarity protection
- STM standard serial peripheral interface (ST-SPI 3.0)
- Control block for electrochromic element
- Door actuator driver with 6 bridges for double door lock control, mirror fold and mirror axis control, highside driver for mirror defroster, bulbs and LEDs (replacement for L9950). Control block with external MOS transistor for charging / discharging of electrochromic glass.
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
セレクションガイド (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 21 Jun 2024 | 21 Jun 2024 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 27 Feb 2022 | 27 Feb 2022 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L99DZ70XP | 量産中 | PowerSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L99DZ70XPTR | 量産中 | PowerSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L99DZ70XP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
L99DZ70XPTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L99DZ70XP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L99DZ70XPTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。