製品概要
概要
The L99MC6GJ IC is a highly flexible monolithic medium current output driver that incorporates 3 dedicated low-side outputs (channels 4 to 6) and 3 independently self configuring outputs (channels 1 to 3) that can be used as either low-side or high-side drivers in any combination. The L99MC6GJ can control inductive loads, incandescent bulbs or LEDs.
The L99MC6GJ can be used in a half bridge configuration with crosscurrent protection.
The channel 2 can be controlled directly via the IN/PWM pin for PWM applications. The IN/PWM signal can be applied to any other output.
The integrated 16-bit standard serial peripheral interface (SPI) controls all outputs and provides diagnostic information: normal operation, open-load in off-state, overcurrent, temperature warning, overtemperature.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- 3 independently self configuring high-/low-side channels
- 3 low-side channels
- RON = 0.7 Ω (typ) at Tj = 25 °C
- Current limit of each output at min. 0.6 A
- PWM direct mode
- Bulb mode with recovery mode
- LED mode with slew rate control
- Bridge mode with crosscurrent protection
- SPI interface for data communication
- Temperature warning
- All outputs overtemperature protected
- All outputs short-circuit protected
- Configurable open-load detection in off mode
- VCCsupply voltage 3.0 V to 5.25 V
- Very low current consumption in standby mode 5 μA (typ)
- Internal clamp diodes
- HS switches operate down to 3 V crank voltage
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L99MC6GJ | NRND | PowerSSO 16 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
L99MC6GJTR | 量産中 | PowerSSO 16 | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L99MC6GJTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L99MC6GJ | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L99MC6GJTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L99MC6GJ NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。