製品概要
概要
This device consists of two independent low-power voltage comparators designed specifically to operate from a single supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible.
The input common-mode voltage range includes negative rail even though operated from a single power supply voltage.
All pins are protected against electrostatic discharge up to 2 kV. Consequently, the input voltages must not exceed the VCC+ or VCC- magnitudes.
-
特徴
- Wide, single supply voltage range or dual supplies, 2 V to 36 V or ±1 V to ±18 V
- Very low supply current (0.4 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at 5 V)
- Low input bias current: 25 nA typ.
- Low input offset current: ±5 nA typ.
- Input common-mode voltage range includes negative rail
- Low output saturation voltage: 250 mV typ. (IO = 4 mA)
- Differential input voltage range equal to the supply voltage
- TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs
- ESD internal protection: 2 kV
- Wide operating temperature range: -40 to 150 °C
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2903WHYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LM2903WHYST | | | 4 distributors |
|
LM2903WHYST 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。