CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC

マルチ出力ドライバ

複数のハーフブリッジとハイサイド・スイッチをワン・チップに集積したSTのマルチ出力ドライバICは、自動車用の小型負荷装置や中電流DCモータを駆動し、保護された電源ラインを提供します。

マルチ出力ICは、一般的にSPIシリアル・インタフェースで制御され、保護機能と診断機能を持ちます。ボディ・アプリケーションにおける小型負荷装置の制御だけでなく、他のST製品と組み合わせることで、さまざまな車載アプリケーションで使用することができます。

STのマルチ出力ドライバICの多くは、PowerSSO-36パッケージを採用しています。

主な特徴

  • AEC-Q100準拠
  • 駆動モードの制御および診断機能用のSPI(Integrated Serial Peripheral Interface)

保護機能および診断機能

  • 過電流および過熱保護
  • 高突入電流に対するオート・リカバリ
  • 過電流、オープン・ロード、および過熱保護診断機能

高い拡張性

  • すべてのデバイスにおけるハードウェア互換性およびソフトウェア適合性
  • モータ、抵抗負荷、および電球 / LED照明システムに対応