製品概要
概要
The TS321 device is intended for cost-sensitive applications where space-saving is of great importance. This bipolar operational amplifier (op amp) offers the benefits of a reduced component size (SOT23-5 package) with specifications that match (or are better than) industry standard devices (such as the popular LM358A, LM324, and other similar devices). The TS321 device has an input common mode range (Vicm) that includes ground and therefore can be employed in single supply applications.
-
特徴
- Large output voltage swing
- 0 to 3.5 V min (VCC = 5 V)
- Low supply current: 500 µA
- Low input bias current: 20 nA
- Low input offset voltage
- 2 mV max. for TS321A
- 4 mV max. for TS321
- Wide power supply range
- Single supply: 3 to 30 V
- Dual supplies: ±1.5 to ±15 V
- Stable with high capacitive loads
- Large output voltage swing
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS321AILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS321AIYLT | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 | |
TS321ILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS321IYLT | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS321ILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS321AILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS321IYLT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS321AIYLT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS321ILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS321AILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS321IYLT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS321AIYLT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。