製品概要
概要
The TS951, TS952 and TS954 family of devices are rail-to-rail BiCMOS operational amplifiers optimized and fully specified for 3 V and 5 V operation.
The TS951 device is housed in the space-saving 5-pin SOT23 package that makes it well suited for battery powered systems. This micropackage simplifies the PC board design because of its ability to be placed in tight spaces (outside dimensions are: 2.8 mm x 2.9 mm).
-
特徴
- Rail-to-rail input common mode voltage range
- Rail-to-rail output voltage swing
- Operates from 2.7 V to 12 V
- High-speed (3 MHz, 1 V/µs)
- Low consumption (0.9 mA at 3 V)
- Supply voltage rejection ratio: 80 dB
- Latch-up immunity
- Available in SOT23-5 micropackage, SO8, TSSOP8, SO14, and TSSOP14 packages
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS952IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS952IPT | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS952IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
TS952IYPT | 量産中 | TSSOP-8L | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS952IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS952IYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS952IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS952IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS952IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS952IYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS952IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS952IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。