製品概要
概要
The VN750-E is a monolithic device designed in STMicroelectronics™ VIPower™ M0-3 technology intended for driving any kind of load with one side connected to ground.
Active VCC pin voltage clamp protects the device against low energy spikes (see ISO7637 transient compatibility table). Active current limitation combined with thermal shutdown and automatic restart help protect the device against overload.
The device detects open load condition in on-state and off-state. Output shorted to VCC is detected in the off-state. Device automatically turns off in case of ground pin disconnection.
-
特徴
- ECOPACK®: lead free and RoHS compliant
- Automotive Grade: compliance with AEC guidelines
- CMOS compatible input
- On-state open-load detection
- Off-state open-load detection
- Shorted load protection
- Undervoltage and overvoltage shutdown
- Protection against loss of ground
- Very low standby current
- Reverse battery protection
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VN750B5TR-E | 量産中 | P2PAK | オートモーティブ | Ecopack1 | |
VN750PTTR-E | 量産中 | PPACK 5 | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN750PTTR-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
VN750B5TR-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
VN750PTTR-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
VN750B5TR-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。