製品概要
概要
The device is a single channel high-side driver manufactured with proprietary ST VIPower® M0-7 technology, in a PowerSSO-16 package. The device is designed to drive 12 V automotive grounded loads through a 3 V and 5 V CMOS-compatible interface, providing protection and diagnostics.
The device integrates advanced protective functions such as load current limitation, overload active management by power limitation and overtemperature shutdown with configurable latch-off.
A FaultRST pin unlatches the output in case of fault or disables the latch-off functionality.
A current sense pin delivers high precision proportional load current sense in addition to the detection of overload and short circuit to ground, short to VCC and OFF-state open-load.
A sense enable pin allows OFF-state diagnosis to be disabled during the module low-power mode as well as external sense resistor sharing among similar devices.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Extreme low voltage operation for deep cold cranking applications (compliant with LV124, revision 2013)
- 一般
- Single channel smart high-side driver with CurrentSense analog feedback
- Very low standby current
- Compatible with 3 V and 5 V CMOS outputs
- CurrentSense diagnostic functions
- Analog feedback of load current with high precision proportional current mirror
- Overload and short to ground (power limitation) indication
- Thermal shutdown indication
- OFF-state open-load detection
- Output short to VCC detection
- Sense enable/disable
- Protections
- Undervoltage shutdown
- Overvoltage clamp
- Load current limitation
- Self limiting of fast thermal transients
- Configurable latch-off on overtemperature or power limitation
- Loss of ground and loss of VCC
- Reverse battery with external components
- Electrostatic discharge protection
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 6.4 | 11 Nov 2020 | 11 Nov 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VN7E010AJTR | 量産中 | PowerSSO 16 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN7E010AJTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
VN7E010AJTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。