製品概要
概要
The VN800PS-E is monolithic device made by using STMicroelectronics™ VIPower™ M0-3 technology, intended for driving any kind of load with one side connected to ground.
Active VCCpin voltage clamp protects the device against low energy spikes. Active current limitation combined with thermal shutdown and automatic restart protect the device against overload. Device automatically turns off in case of ground pin disconnection.
This device is especially suitable for industrial applications in norms conformity with IEC1131 (Programmable Controllers International Standard).
-
特徴
- ECOPACK®: lead free and RoHS compliant
- Automotive Grade: compliance with AEC guidelines
- Very low standby current
- CMOS compatible input
- Thermal shutdown protection and diagnosis
- Undervoltage shutdown
- Overvoltage clamp
- Load current limitation
- Reverse battery protection
- Electrostatic discharge protection
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VN800PSTR-E | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN800PSTR-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
VN800PSTR-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。