製品概要
概要
The VNP35N07-E, VNB35N07-E and VNV35NV07-E are monolithic devices made using STMicroelectronics VIPower®technology, intended for replacement of standard Power MOSFETs in DC to 50 KHz applications.
Built-in thermal shutdown, linear current limitation and overvoltage clamp protect the chip in harsh environments.
Fault feedback can be detected by monitoring the voltage at the input pin.
-
特徴
- Automotive qualified
- Linear current limitation
- Thermal shutdown
- Short circuit protection
- Integrated clamp
- Low current drawn from input pin
- Diagnostic feedback through input pin
- ESD protection
- Direct access to the gate of the Power MOSFET (analog driving)
- Compatible with standard Power MOSFET
- Standard TO-220 package
- Compliant with 2002/95/EC European directive
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VNB35N07TR-E | 量産中 | D2PAK | オートモーティブ | Ecopack1 (*) |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNB35N07TR-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
VNB35N07TR-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。