製品概要
概要
VNF9Q20Fは、STのVIPowerテクノロジーを用いて製造されたデバイスです。グランドに直接接続された抵抗負荷または誘導負荷を駆動するためのものです。
本デバイスはVCCピンの過電圧から保護されています。プログラミング、制御、診断はSPIバスを介して実行されます。各チャネルのデジタル電流センス・フィードバックは、内蔵10bit A/Dコンバータを介して提供されます。専用のトリミング・ビットにより、A/Dコンバータ・リファレンス電流を調整できます。
本デバイスは、SPIまたは2-OTP割り当て可能な直接入力で制御できる出力を4つ備えています。SPIバスを通じてリアルタイム診断が可能です(オープン負荷、出力VCC短絡、過熱、通信エラー、電力制限、ラッチオフ)。本デバイスはオフ状態のオープン負荷を検出します。
VNF9Q20Fは、ST独自のI²t機能を搭載しており、突入電流や容量充電などの負荷過渡現象に影響を与えることなく、PCBトレース、コネクタ、ワイヤ・ハーネスを過熱から保護するインテリジェントな回路遮断を特徴としています。この機能は、INOMとtNOMと呼ばれる2つのパラメータによって設定されます。パラメータごとに、INOM(公称電流)とtNOM(公称タイミング)をそれぞれ設定するための専用ビットが3つあります。I²t曲線のパラメータは、チャネルごとに個別に設定できます。
VNF9Q20Fは、サーマル・シャットダウン介入まで、電力消費を安全なレベルに制限することができます。サーマル・シャットダウンは、ラッチオフまたはプログラム可能な時間制限付き自動再起動として設定できます。
出力電流制限により過負荷時にデバイスが保護されます。
マイコンとの通信が途絶えた場合、デジタル・メモリがリセットされた場合、またはウォッチドッグ・モニタがタイムアウトした場合、デバイスはフェイル・セーフ・モードに入ります。フェイル・セーフ・モードでは、割り当て可能な専用直接入力で4つの出力を直接制御できます。
また、専用のOTPビットにより、パラレル・モード(CH0 / CH1のみ)でVNF9Q20Fを設定することも可能です。
VNF9Q20Fは、容量性充電モード(CCM)と呼ばれる動作状態を特徴としており、フェイル・セーフとノーマル・デバイスの両方の状態、およびバルブ・モードに設定されたチャネルで利用可能です。
-
特徴
- AEC-Q100認定済み
- 全般
- 自己診断およびデジタル電流センス・フィードバック用24bit ST-SPI付きクアッド・チャネル
- デジタル電流センス用10bit A/Dコンバータ内蔵
- 独立した位相シフトと周波数生成を備えたPWMエンジン(各チャネル用)内蔵
- 全チャネルにプログラム可能なバルブ / LEDモード
- 高度なリンプ・ホーム機能による強固なフェイル・セーフ・システム
- きわめて低いスタンバイ電流
- 電磁放射の最適化
- 非常に低い電磁感受性
- 直接入力やSPIによる制御
- 欧州指令2002/95/ECに適合
- 容量性負荷充電モード
- 診断機能
- デジタル比例負荷電流センス
- 過負荷、GND短絡、ハーネス保護の同期診断
- VCCに短絡され、オフ状態のオープン負荷の出力の非同期診断
- A/Dコンバータとハーネスを保護するための自己診断機能内蔵
- プログラム可能なケース過熱警告
- プロテクション
- フル設定可能なワイヤ・ハーネス保護(STi²Fuse)
- 負荷電流制限
- 急峻な過渡熱の自己制限
- ラッチオフまたはプログラム可能な時間制限付き自動再起動(電力制限および過熱シャットダウン)
- 電圧降下時のシャットダウン
- 過電圧クランプ
- ロード・ダンプ保護
- グランド断線保護
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VNF9Q20FTR | 量産中 | VFQFPN 6X6X1 32L P0.5 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNF9Q20FTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
VNF9Q20FTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。