製品概要
概要
The VNL5160N3-E and VNL5160S5-E are monolithic devices, made using STMicroelectronics®VIPower®Technology, intended for driving resistive or inductive loads with one side connected to the battery. Built-in thermal shutdown protects the chip from overtemperature and short circuit. Output current limitation protects the devices in an overload condition. In the case of a long duration overload, the device limits the dissipated power to a safe level up to thermal shutdown intervention. Thermal shutdown, with automatic restart, allows the device to recover normal operation as soon as a fault condition disappears. Fast demagnetization of inductive loads is achieved at turn-off.
-
特徴
- Automotive qualified
- Drain current:3.5A
- ESD protection
- Overvoltage clamp
- Thermal shutdown
- Current and power limitation
- Very low standby current
- Very low electromagnetic susceptibility
- In compliance with the 2002/95/EC European directive
- Open drain status output (VNL5160S5-E only)
- Specially intended for R10W or 2x R5W automotive signal lamps
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VNL5160N3TR-E | 量産中 | SOT-223 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNL5160N3TR-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
VNL5160N3TR-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。