製品概要
概要
The VNQ500 is a monolithic device designed in STMicroelectronics VIPower M0-3 technology, intended for driving any kind of load with one side connected to ground.
Active current limitation, combined with latched thermal shutdown, protect the device against overload.
In the case of over temperature of one channel the relative I/O pin is pulled down.
The device automatically turns off in the case of ground pin disconnection.
-
特徴
- Protection against loss of ground
- Undervoltage shutdown
- In compliance with the 2002/95/EC european directive
- CMOS compatible I/Os
- Junction over temperature protection and diagnostic
- Chip Enable
- Shorted load protection
- Very low standby current
- Current limitation
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VNQ500PEPTR-E | 量産中 | PowerSSO 12 | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ500PEPTR-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
VNQ500PEPTR-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。