製品概要
概要
STPA008 is a breakthrough MOSFET technology class AB audio power amplifier designed for high power car radio. The fully complementary P-Channel/N-Channel output structure allows a rail to rail output voltage swing which, combined with high output current and minimized saturation losses sets new power references in the car-radio field, with unparalleled distortion performances.
STPA008 can operate down to 6V and this makes the IC compliant to the most recent OEM specifications for low voltage operation (so called 'start-stop' battery profile during engine stop), helping car manufacturers to reduce the overall emissions and thus contributing to environment protection.
-
特徴
- High output power capability:
- 4 x 50 W/4 Ω Max.
- 4 x 28 W/4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
- 4 x 72 W/2 Ω Max.
- MOSFET output power stage
- 2 Ω driving capability
- Capable to operate down to 6 V (suitable for start-stop car operation)
- Excellent GSM noise immunity
- Hi-Fi class distortion
- Low output noise
- High immunity to RF noise injection
- Standby function
- Mute function
- Automute at min. supply voltage detection
- Low external component count
- Internally fixed gain (26 dB)
- Protections:
- Output short circuit to GND, to Vs, across the load
- Very inductive loads
- Overrating chip temperature with soft thermal limiter
- Output DC offset detection
- Load dump
- Fortuitous open GND
- Reversed battery
- ESD
- Qualification in accordance to AEC Q100 standard
- High output power capability:
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPA008-48X | 量産中 | FLEXIWATT FM2 27 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
STPA008-4WX | 量産中 | FLEXIWATT FM2 25 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
STPA008-QIX | 量産中 | FLEXIWATT 25 HB | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STPA008-QIX | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STPA008-4WX | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STPA008-48X | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STPA008-QIX 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPA008-4WX 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPA008-48X 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。