製品概要
概要
The TDA7376PD is a new technology dual bridge audio amplifier in PowerSO36 package designed for car radio applications.
Thanks to the fully complementary PNP/NPN output stage configuration the TDA7376PD delivers a rail-to-rail voltage swing with no need of bootstrap capacitors.
Differential input pairs, that will accept either single ended or differential input signals, guarantee high noise immunity making the device suitable for both car radio and car boosters applications.
The audio mute control, that attenuates the output signal of the audio amplifiers, suppresses pop on - off transients and cuts any noises coming from previous stages. The standby control, that de-biases the amplifiers, reduces the cost of the power switch. The on-board programmable distortion detector allows compression facility whenever the amplifier is overdriven, so limiting the distortion at any levels inside the presettable range.
-
特徴
- High output power capability:
- 2 x 40 W max./4 Ω
- 2 x 35 W/4 Ω EIAJ
- 2 x 25 W/4 Ω @14.4 V, 1 kHz, 10 %
- 2 x 25 W/2 Ω @14.4 V, 1 kHz, 10 %
- 2 Ω driving
- Differential inputs
- Minimum external components count
- Internally fixed gain (26 dB)
- Mute function (CMOS compatible)
- Automute at minimum supply voltage detection
- Standby function
- No audible pop during mute and standby operations
- Clipping detector with programmable distortion threshold
- Protections:
- Short circuit (out to ground, out to supply voltage, across the load)
- Overrating chip temperature with soft thermal limiter
- Load dump voltage
- Fortuitous open ground
- Loudspeaker DC current
- ESD
- High output power capability:
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7376PD | NRND | PowerSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7376PDTR | NRND | PowerSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7376PDTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7376PD | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7376PDTR NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7376PD NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。