製品概要
概要
The TDA7385 is an AB class audio power amplifier, packaged in Flexiwatt 25 and designed for high end car radio applications.
Based on a fully complementary PNP/NPN configuration, the TDA7385 allows a rail to rail output voltage swing with no need of bootstrap capacitors. The extremely reduced boundary components count allows very compact sets.
The on-board clipping detector simplifies gain compression operations. The fault diagnostics makes it possible to detect mistakes during car-radio assembly and wiring in the car.
-
特徴
- High output power capability:
- 4 x 42 W / 4 Ω max.
- 4 x 23 W / 4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
- Clipping detector
- Low distortion
- Low output noise
- Standby function
- Mute function
- Automute at min. supply voltage detection
- Diagnostics facility for:
- Clipping
- Out to GND short
- Out to VSshort
- Thermal shutdown
- Low external component count:
- Internally fixed gain (26 dB)
- No external compensation
- No bootstrap capacitors
- Protections:
- Output short circuit to GND, to VS, across the load
- Very inductive loads
- Overrating chip temperature with soft thermal limiter
- Load dump voltage
- Fortuitous open GND
- Reversed battery
- ESD
- High output power capability:
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
E-TDA7385 | 量産中 | FLEXIWATT FM2 25 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7385H | 量産中 | FLEXIWATT 25 HB | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7385H | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
E-TDA7385 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7385H 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
E-TDA7385 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。