製品概要
概要
The TDA7388A is a new technology class AB audio power amplifier in Flexiwatt27 package designed for high end car radio applications.
Thanks to the fully complementary PNP/NPN output configuration the TDA7388A allows a rail to rail output voltage swing with no need of bootstrap capacitors. The extremely reduced components count allows very compact sets.
The TDA7388A is also equipped with Clipping detector and Offset detector features.
-
特徴
- High output power capability:
- 4 x 42 W / 4 Ω max.
- 4 x 27 W / 4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
- Low distortion
- Low output noise
- Standby function
- Mute function
- Automute at min. supply voltage detection
- Low external component count:
- Internally fixed gain (26 dB)
- No external compensation
- No bootstrap capacitors
- Clipping detector
- Offset detector
- Diagnostic facility for:
- Out to GND short
- Out to VSshort
- Thermal shutdown
- Protections:
- Output short circuit to GND, to VS, across the load
- Very inductive loads
- Overrating chip temperature with soft thermal limiter
- Load dump voltage
- Fortuitous open GND
- Output DC offset detector
- Reversed battery
- ESD
- High output power capability:
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7388A | 量産中 | FLEXIWATT FM2 27 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7388A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7388A 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。