TDA7561

量産中
Design Win

Multifunction quad power amplifier with built-in diagnostics features

Download datasheet

製品概要

概要

The TDA7561 is a BCD technology quad bridge type of car radio amplifier in Flexiwatt25 package specially intended for car radio applications.

Thanks to the DMOS output stage the TDA7561 has a very low distortion allowing a clear powerful sound.

This device is equipped with a full diagnostics array that communicates the status of each speaker through the I2C bus.The possibility to control the configuration and behaviour of the device by means of the I2C bus makes TDA7561 a very flexible machine.

  • 特徴

    • Multipower BCD technology
    • DMOS power output
    • High output power capability 4 x 25 W / 4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % THD, 4 x 35 W EIAJ
    • Max. output power 4 x 60 W / 2 Ω
    • Full I2C bus driving:
      • Standby
      • Independent front/rear soft play/mute
      • Selectable gain 26 dB - 12 dB (for low noise line output function)
      • I2C bus digital diagnostics
    • Full fault protection
    • DC offset detection
    • Four independent short circuit protection
    • Clipping detector
    • ESD protection

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - TDA7561

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TDA7561
量産中
FLEXIWATT FM2 25 オートモーティブ Ecopack2

TDA7561

Package:

FLEXIWATT FM2 25

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

FLEXIWATT FM2 25

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
TDA7561
Available at distributors

販売代理店在庫 TDA7561

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TDA7561 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TDA7561

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。