製品概要
概要
The TDA7562 is a new BCD technology Quad Bridge type of car radio amplifier in Flexiwatt27V package specially intended for car radio applications. Thanks to the DMOS output stage the TDA7562 has a very low distortion allowing a clear powerful sound. This device is equipped with a full diagnostics array that communicates the status of each speaker through the I2C bus.The possibility to control the configuration and the behaviour of the device by means of the I2C bus makes TDA7562 a very flexible machine.
-
特徴
- ESD PROTECTION
- ST-BY/MUTE PIN
- FOUR INDEPENDENT SHORT CIRCUIT PROTECTION
- DC OFFSET DETECTION
- DMOS POWER OUTPUT
- MAX. OUTPUT POWER 4x60W/2
- HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY 4x25W/4
@ 14.4V, 1KHZ, 10% THD, 4x35W EIAJ - FULL FAULT PROTECTION
- CLIPPING DETECTOR PIN WITH SELECTABLE THRESHOLD (2%/10%)
- FULL I2C BUS DRIVING:\t\t
ST-BY\t\t INDEPENDENT FRONT/REAR SOFT PLAY/MUTE\t\t SELECTABLE GAIN 30dB - 16dB (FOR LOW NOISE LINE OUTPUT FUNCTION)\t\t I2C BUS DIGITAL DIAGNOSTICS\t\t
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7562 | 量産中 | FLEXIWATT FM2 27 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7562 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7562 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。