製品概要
概要
The TDA7562BEP is a new BCD technology quad bridge type of car radio amplifier in a Flexiwatt27 package specially intended for car radio applications.
Thanks to the DMOS output stage the TDA7562BEP has a very low distortion allowing a clear powerful sound.
This device is equipped with a full diagnostics array that communicates the status of each speaker through the I2C bus.
The possibility to control the configuration and behavior of the device by means of the I2C bus makes the TDA7562BEP a very flexible machine.
-
特徴
- MOSFET output power stage
- High output power capability 4 x 25 W/4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10% THD
- Max. output power 4 x 68 W/2 Ω, 4 x 42 W/4 Ω@ 14.4 V
- Full I2C bus driving:
- Standby
- Independent front/rear soft play/mute
- Selectable gain 30 dB - 16 dB
- I2C bus digital diagnostics
- Full fault protection
- DC offset detection
- Four independent short circuit protection
- Clipping detector (2% / 10%)
- Standby/mute pin
- ESD protection
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7562BEP-HLX | 量産中 | FLEXIWATT ePad | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7562BEP-HLX
Package:
FLEXIWATT ePadMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7562BEP-HLX | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7562BEP-HLX 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。