製品概要
概要
The TDA7563A is a new BCD technology Quad Bridge type of car radio amplifier in Flexiwatt27 & PowerSO36 packages specially intended for car radio applications.
Thanks to the DMOS output stage the TDA7563A has a very low distortion allowing a clear powerful sound. Among the features, its superior efficiency performance coming from the internal exclusive structure, makes it the most suitable device to simplify the thermal management in high power sets.
The dissipated output power under average listening condition is in fact reduced up to 50% when compared to the level provided by conventional class AB solutions.
This device is equipped with a full diagnostics array that communicates the status of each speaker through the I2C bus.
-
特徴
- Multipower BCD technology
- MOSFET output power stage
- DMOS power output
- New high efficiency (class SB)
- High output power capability 4 x 28 W / 4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % THD, 4 x 50 W max power
- Max. output power 4 x 72 W / 2 Ω
- Full I2C bus driving:
- Standby
- Independent front/rear soft play/mute
- Selectable gain 26 dB /12 dB (for low noise line output function)
- High efficiency enable/disable
- I2C bus digital diagnostics (including DC and AC load detection)
- Full fault protection
- DC offset detection
- Four independent short circuit protection
- Clipping detector pin with selectable threshold (2 %/10 %)
- Standby/mute pin
- Linear thermal shutdown with multiple thermal warning
- ESD protection
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7563A | 量産中 | FLEXIWATT FM2 27 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7563AH | 量産中 | FLEXIWATT 27 HB | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7563ASM | 量産中 | OUTLINE FW 27 SMD | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7563ASMTR | 量産中 | OUTLINE FW 27 SMD | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7563AH | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7563ASM | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7563A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7563ASMTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7563AH 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7563ASM 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7563A 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7563ASMTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。