製品概要
概要
The TDA7718B is a high performance signal processor specifically designed for car radio applications. The device includes a high performance audioprocessor with fully integrated audio filters and new soft-step architecture. The digital control allows programming in a wide range of filter characteristics.
-
特徴
- Input multiplexer
- QD1: quasi-differential stereo inputs
- SE1: stereo single-ended input
- SE2: stereo single-ended input
- SE3: stereo single-ended input
- FD full-differential or quasi-differential input
- Loudness
- 2ndorder frequency response
- Programmable center frequency(400 Hz / 800 Hz / 2400 Hz)
- 15 dB with 1 dB steps
- Selectable high frequency boost
- Selectable flat-mode (constant attenuation)
- Volume
- +23 dB to -31 dB with 1 dB step resolution
- Soft-step control with programmable blend times
- Bass
- 2ndorder frequency response
- Center frequency programmable in 4 steps(60 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 200 Hz)
- Q programmable 1.0/1.25/1.5/2.0
- DC gain programmable
- -15 dB to 15 dB range with 1 dB resolution
- 中央
- 2ndorder frequency response
- Center frequency programmable in 4 steps(500 Hz / 1 kHz / 1.5 kHz / 2.5 kHz)
- Q programmable 0.75/1.0/1.25
- -15 dB to 15 dB range with 1 dB resolution
- Treble
- 2ndorder frequency response(10 kHz / 12.5 kHz / 15 kHz / 17.5 kHz)
- Center frequency programmable in 4 steps(10 kHz / 12.5 kHz / 15 kHz / 17.5 kHz)
- -15 dB to 15 dB with 1 dB resolution
- Speaker
- 4 independent soft-step speaker controls
- +15 dB to -79 dB with 1 dB steps
- Direct mute
- Subwoofer
- 2ndorder low pass filter with programmable cut off frequency(55 Hz / 85 Hz / 120 Hz / 160 Hz)
- 2 independent soft-step level control,+15 dB to –79 dB with 1 dB steps
- Mute functions
- Direct mute
- Digitally controlled soft-mute with 4 programmable mute-times (0.48 ms/0.96 ms/8 ms/16 ms)
- Offset detection
- Offset voltage detection circuit for on-board power amplifier failure diagnosis
- Input multiplexer
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7718B | NRND | TSSOP-28 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7718BTR | NRND | TSSOP-28 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA7718BTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
TDA7718B | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7718BTR NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7718B NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。