製品概要
概要
The TDA7801 is a new BCD technology quad bridge amplifier for car audio applications.
Thanks to the BCD6 technology it is possible to integrate a high performance D/A converter together with powerful MOSFET outputs.
The possibility of having the D/A conversion on board allows the performance to reach an outstanding 115 dB S/N ratio with more than 105 dB of dynamic range.
This device is equipped with a full diagnostics array that communicates the status of each speaker through the I2C bus. The possibility to control the configuration and behavior of the device by means of the I2C bus makes TDA7801 a very flexible machine.
-
特徴
- Integrated 110 dB D/A conversion
- I2S digital input (3.3/1.8 V) with TDM option
- Selectable input sampling frequency: 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz
- MOSFET power outputs
- High output power capability 4x28 W/ 4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % THD
- Max. output power 4x72 W/2 Ω
- Full I2C bus driving (3.3/5 V):
- Independent front/rear soft play/ mute
- Selectable gain (four levels) for very low noise line-out function
- I2C bus digital diagnostics (including DC and AC load detection)
- Two I2C bus addresses and 8-ch TDM mode (only in PowerSO package)
- Optional non I2C bus mode
- Offset detector (play or mute mode)
- Clipping detector (selectable level) and diagnostics pin
- CMOS compatible enable pin (3.3/5 V)
- Full fault protection
- Four independent short circuit protections
- Linear thermal protection (four thermal warnings)
- ESD protection
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7801PDTR | NRND | PowerSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
TDA7801PDTR
Package:
PowerSO 36Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7801PDTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7801PDTR NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。