製品概要
概要
TDA7803AはD/Aコンバータ、I2S(またはTDM)デジタル信号入力、パワーMOSFET出力段を高度なBCDテクノロジーでワンチップ化した4チャネル・ブリッジ接続アンプです。
内蔵されたD/Aコンバータにより、ダイナミック・レンジは110dBを超え、S / N比115dBに到達する卓越した性能を実現します。
TDA7803Aは革新的な高効率モードを搭載しており、チャネル毎に全く異なる音楽信号に対しても高効率動作を維持します。また、G級システムの電源電圧変動にも対応するように設計されています。
これにより、平均的なリスニング条件における出力損失を従来のAB級アンプと比べて最大50%削減可能です。
TDA7803AのPLLは、あらゆる入力デジタル信号クロックFsに対応し、最大64*Fsの周波数でロックし動作します。
本機器には、I2Cバスを介して各スピーカのステータスを通信する自己診断機能が搭載されています。単一のI2Cバスで機器の複数の設定を制御できます。
TDA7803Aは、電源電圧6V動作まで対応しており、近年自動車メーカーによる採用が増えている「アイドリング・ストップ」バッテリ・プロファイルとの互換性を持っています。そのため、燃費や環境への影響の削減に貢献します。
-
特徴
- AEC-Q100認定済み
- 24bitのデジタル信号処理
- 115dBのダイナミック・レンジ(Aカーブ)
- SB-I(SB級の改良型)高効率動作、「非D級」アンプとしては業界最高レベルの高効率
- パラレル接続モード搭載(1Ω負荷まで対応可)
- 高出力
- 4 x 27W 4Ω@ 14.4V、1kHz、THD = 10%
- 4 x 47W 2Ω@14.4V、1kHz、THD = 10%
- 柔軟性の高い各種制御:
- 完全なI2Cバス駆動(1.8V / 3.3V)で4アドレス選択可能(PowerSO36パッケージ・オプションのみ)
- 前後チャネルの独立ミュート
- 超低ノイズのライン・アウト用出力アンプの用途にも対応する選択可能なデジタル・ゲイン調整機能
- DCおよびACの両者の方式によるデジタル自己診断機能
- アイドリング・ストップ対応(最低6Vまで動作可能)
- サンプリング・レート: 44.1kHz / 48kHz / 96kHz / 192kHz
- 柔軟性の高いシリアル・データ・ポート(1.8V / 3.3 V):
- スタンダードなI2S方式の他、TDM 4ch / TDM 8ch / TDM 16ch(8ch + 8ch)に対応
- DCオフセット検出
- 前後チャネルの独立クリッピング検出
- プログラム可能な自己診断ピン
- CMOS互換のイネーブル・ピン
- 過熱保護
- プレイとミュート間の遷移状態におけるポップノイズ・フリー設計
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7803A-48X | 量産中 | FLEXIWATT FM2 27 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7803A-8ZT | 量産中 | OUTLINE FW 27 SMD | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7803A-8ZX | 量産中 | OUTLINE FW 27 SMD | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7803A-ZST | 量産中 | PowerSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7803A-ZSX | 量産中 | PowerSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7803A-ZSX | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7803A-8ZT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7803A-ZST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7803A-48X | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7803A-8ZX | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7803A-ZSX 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7803A-8ZT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7803A-ZST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7803A-48X 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7803A-8ZX 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。