製品概要
概要
The TDA7850 is a breakthrough MOSFET technology class AB audio power amplifier in Flexiwatt 25 package designed for high power car radio. The fully complementary P-Channel/NChannel output structure allows a rail to rail output voltage swing which, combined with high output current and minimized saturation losses sets new power references in the car-radio field, with unparalleled distortion performances.
The TDA7850 integrates a DC offset detector.
-
特徴
- On board 0.35 A high side driver
- Low external component count:
Internally fixed gain (26 dB) No external compensation No bootstrap capacitors - Protections:
Output short circuit to gnd, to Vs, across the load Very inductive loads Overrating chip temperature with soft thermal limiter Output DC offset detection Load dump voltage Fortuitous open gnd Reversed battery ESD - Mute function
- ST-BY function
- High output power capability:
4 x 50 W/4 Ω max. 4 x 30 W/4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % 4 x 80 W/2 Ω max. 4 x 55 W/2 Ω @ 14.4V, 1 kHz, 10 %
- Excellent 2 Ω driving capability
- MOSFET output power stage
- Low output noise
- Automute at min. supply voltage detection
- Hi-Fi class distortion
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7850 | 量産中 | FLEXIWATT FM2 25 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7850H | 量産中 | FLEXIWATT 25 HB | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7850 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7850H | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7850 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7850H 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。