製品概要
概要
The TDA7851F is a breakthrough MOSFET technology class AB audio power amplifier, designed for high-power car radio.
The fully complementary P-Channel/N-Channel output structure allows a rail-to-rail output voltage swing. This, combined with high output current and minimized saturation losses, sets new power references in the car-radio field, with unparalleled distortion performance.
-
特徴
- Multipower BCD technology
- High output power capability:
- 4 x 48 W/4 Ω max.
- 4 x 28 W/4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
- 4 x 72 W/2 Ω max.
- MOSFET output power stage
- Excellent 2 Ω driving capability
- Hi-Fi class distortion
- Low output noise
- Standby function
- Mute function
- Automute at min. supply voltage detection
- Low external component count:
- Internally fixed gain (26 dB)
- No external compensation
- No bootstrap capacitors
- Output DC offset detector
- Protections:
- Output short circuit to GND, to Vs, across the load
- Very inductive loads
- Overrating chip temperature with soft thermal limiter
- Load dump voltage
- Fortuitous open GND
- Reversed battery
- ESD
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7851F | 量産中 | FLEXIWATT FM2 25 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
TDA7851FH-QIX | 量産中 | FLEXIWATT 25 HB | オートモーティブ | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7851F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TDA7851FH-QIX | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7851F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDA7851FH-QIX 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。