製品概要
概要
The HCF4013 is a monolithic integrated circuit fabricated in metal oxide semiconductor technology available in PDIP14 and SO14 packages.
The HCF4013 consists of two identical, independent data type flip-flops. Each flip-flop has independent data, set, reset, and clock inputs, and Q and Qoutputs. This device can be used for shift register applications. It can also be used for counter and toggle applications by connecting Qoutput to the data input.
The logic level present at the D input is transferred to the Qoutput during the positive-going transition of the clock pulse. Setting or resetting is independent of the clock and is accomplished by a high level on the set or reset line, respectively.
-
特徴
- Set-reset capability
- Static flip-flop operation - retains state indefinitely with clock level either “high” or “low”
- Medium speed operation 16 MHz (typ.), clock toggle rate at 10 V
- Standardized symmetrical output characteristics
- Quiescent current specified up to 20 V
- 5 V, 10 V, and 15 V parametric ratings
- Input leakage current II= 100 nA (max.) at VDD= 18 V, TA= 25 °C
- 100 % tested for quiescent current
- ESD performance
- HBM: 2 kV
- MM: 200 V
- CDM: 1 kV
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
HCF4013YM013TR | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
HCF4013YM013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
HCF4013YM013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。