HCF4060

量産中
Design Win

14 stage binary counter/driver and oscillator

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The HCF4060 device is a monolithic integrated circuit fabricated in MOS (metal oxide semiconductor) technology available in SO16 and PDIP16 packages.

The HCF4060 device consists of an oscillator section and 14 ripple carry binary counter stages.

The oscillator configuration allows design of either RC or crystal oscillator circuits. A RESET input is provided which resets the counter to the all 0’s state and disables the oscillator. A high level on the RESET line accomplishes the reset function. All counter stages are master slave flip-flops. The state of the counter is advanced one step in binary order on the negative transition of φ1 (and φ0). All inputs and outputs are fully buffered. Schmitt trigger action on the clock pin permits unlimited clock rise and fall time.

  • 特徴

    • Medium speed operation
    • Common reset
    • Fully static operation
    • Buffered inputs and outputs
    • Quiescent current specified up to 20 V
    • 5 V, 10 V and 15 V parametric ratings
    • Input leakage current: II= 100 nA (max.) at VDD= 18 V, TA= 25 °C
    • 100% tested for quiescent current
    • ESD performance
      • HBM: 1 kV
      • MM: 200 V
      • CDM: 1 kV

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - HCF4060

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
HCF4060YM013TR
量産中
SO-16 オートモーティブ Ecopack2

HCF4060YM013TR

Package:

SO-16

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-16

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
HCF4060YM013TR
Available at distributors

販売代理店在庫 HCF4060YM013TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

HCF4060YM013TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

HCF4060YM013TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。