M74HC4094

量産中
Design Win

8 Bit SIPO Shift Register Latch (3-State)

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The M74HC4094 device is a high speed CMOS 8-bit SIPO shift latch register fabricated with silicon gate C2MOS technology. It consists of an 8-bit shift register and an 8-bit latch with 3-state output buffer. Data is shifted serially through the shift register on the positive going transition of the clock input signal. The output of the last stage (QS) can be used to cascade several devices.

Data on the QS output is transferred to a second output (QS’) on the following negative transition of the clock input signal. The data of each stage of the shift register is provided with a latch, which latches data on the negative going transition of the STROBE input signal. When the STROBE input is held high, data propagates through the latch to a 3-state output buffer. This buffer is enabled when OUTPUT ENABLE input is taken high. All inputs are equipped with protection circuits against static discharge and transient excess voltage.

  • 特徴

    • High speed: fMAX= 80 MHz (typ.) at VCC= 6 V
    • Low power dissipation: ICC= 4 μA (max.) at TA= 25 °C
    • High noise immunity: VNIH= VNIL= 28% VCC(min.)
    • Symmetrical output impedance: |IOH| = IOL= 4 mA (min.)
    • Balanced propagation delays: tPLH≅ tPHL
    • Wide operating voltage range: VCC(opr.) = 2 V to 6 V
    • Pin and function compatible with 74 series 4094
    • ESD performance
      • CDM: 1 kV
      • HBM: 2 kV
      • MM: 200 V

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - M74HC4094

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
M74HC4094YRM13TR
量産中
SO-16 オートモーティブ Ecopack2
M74HC4094YTTR
量産中
TSSOP-16L オートモーティブ Ecopack3

M74HC4094YRM13TR

Package:

SO-16

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-16

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

M74HC4094YTTR

Package:

TSSOP-16L

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

TSSOP-16L

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
M74HC4094YTTR
Available at distributors

販売代理店在庫 M74HC4094YTTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M74HC4094YRM13TR
Available at distributors

販売代理店在庫 M74HC4094YRM13TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M74HC4094YTTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M74HC4094YTTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

M74HC4094YRM13TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M74HC4094YRM13TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。