SPC5 車載用32bitマイクロコントローラ

32bit車載用マイクロコントローラSPC5ファミリは、ゲートウェイ、eモビリティ、およびADASから、エンジンやトランスミッション制御、ボディ、シャーシ、セーフティまで、幅広い車載用アプリケーション向けに設計されています。
Power PCアーキテクチャ・ベースのSPC5マイコンは、最大200MHzで動作するコアを3つまで搭載しており、 165°C(Tᴊ)の動作温度に対応します。

車載向けAEC-Q100規格に準拠するSPC5マイコンは、以下の特徴を持ちます。

  • 長期供給保証:15年間の供給保証、SPC56ファミリでは20年間に延長
  • 安全性:ASIL Dまでの電子機能安全規格に準拠
  • セキュリティ:ハードウェア・アクセラレータ(HSM)、Evita、およびSHEに準拠したセキュアなキー・ストレージ
  • 動作温度:-40℃~165℃(TJ)での全動作保証
  • データの整合性:最大10MBのECC付きFlashメモリ / 25万サイクルの耐久性 / 高温でのデータ保持
  • 通信:CAN-FD / Ethernet / LIN / DSPI / FlexRay

SPC5ファミリは、以下2つの製品ラインで構成されています。

SPC5 Gライン(汎用マイコン)とSPC5 Pライン(高性能マイコン)ファミリは、さまざまなセーフティ / セキュリティ・レベル、および特定のアプリケーションにおけるニーズに対応するする幅広い製品オプションを提供します。

開発エコシステム

          

ソフトウェア製品

            

 

評価キットおよびリファレンス・デザイン