ADC1283

量産中
Design Win Education

8-Channel, 50ksps to 200ksps, 12-Bit A/D Converter

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The ADC1283 is a low-power, eight-channel pure CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion from 50 ksps to 200 ksps, tested at 200 ksps (3.2 MHz clock frequency). The architecture is based on a successive-approximation register with an internal track-and-hold cell. The ADC1283 features 8 single-ended multiplexed inputs. The output serial data is straight binary and is SPI™ compatible.

The analog power supply operates from 2.7 V to 5.5 V. The digital power supply operates independently from analog supply from 2.7 V to 5.5 V. The power consumption at 5 V nominal supply is as low as 3.2 mW. The ADC1283 comes in a plastic TSSOP-16 package and can operate from -40 °C to +125 °C ambient temperature.

  • 特徴

    • 50 ksps to 200 ksps conversion rate
    • 8-to-1-channel input MUX
    • 2.7 V to 5.5 V digital I/Os supply voltage
    • 2.7 V to 5.5 V analog supply voltage
    • DNL (AVCC = DVCC = 5 V): +/- 0.9 LSB maximum
    • INL (AVCC = DVCC = 5 V): +/- 1.2 LSB maximum
    • Very low consumption: Pd = 3.2 mW typical @ 5 V supply
    • Power-down mode
    • Temperature range: -40 °C to 125 °C
    • 4-wire SPI serial digital interface
    • TSSOP-16 package

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ADC1283

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ADC1283IPT
量産中
TSSOP-16L インダストリアル Ecopack3

ADC1283IPT

Package:

TSSOP-16L

Material Declaration**:

PDF

Marketing Status

量産中

Package

TSSOP-16L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
ADC1283IPT
Available at distributors

販売代理店在庫 ADC1283IPT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ADC1283IPT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ADC1283IPT

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。