製品概要
概要
The STPMS1, also called a smart-sensor device, is an ASSP designed for effective measurement in power line systems utilizing the Rogowski coil, current transformer, or shunt principle. It is used in combination with the STPMC1 programmable poly-phase energy calculator IC, as a building block for single-phase or poly-phase energy meters. The STPMS1 is a mixed signal IC consisting of an analog and a digital section. The analog section consists of a pre-amplifier and two 1storder ΣΔ modulator blocks, band-gap voltage reference, a low-drop voltage regulator, and DC buffers, while the digital section consists of a clock generator and output multiplexer. This device is designed for use in medium resolution measurement applications when single or double inputs must be monitored at the same time.
-
特徴
- VCCsupply range: 3.2 V - 5.5 V
- Two 1st order sigma-delta modulators
- Programmable chopper-stabilized low noise and low offset amplifier
- Supports 50-60 Hz AC watt meters
- Internal low-drop regulator at 3 V (typ.)
- Precision voltage reference: 1.23 V and 30 ppm/°C (typ.)
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPMS1BPQR | NRND | QFN-16L | インダストリアル | Ecopack2 | |
STPMS1BPQR
Package:
QFN-16LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Autoshutdown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPMS1BPQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STPMS1BPQR NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。