製品概要
概要
The Vertical Adapter is designed to substitute the device on an ECU version used during engine calibration.
All VertiCal hardware is designed to support a standardized tool connector, allowing a variety of calibration and debug hardware to be connected and reused.
VertiCal components are available to support a wide range of SPC563M64 devices in various package types.
The complete system consists of a SPC563M64AVB144/176 board, a calibration RAM board SPC56XVTOP-M and a POLYPOD-TQ144/176 Poly-Pod which plugs directly into the motherboard.
-
特徴
- Support for LQFP144 and LQFP176 MCU production packages allowing calibration systems to be built without requiring modifications to the standard production system housing
- VertiCal interconnect standard supported by multiple calibration tool developers, ensuring maximum flexibility in tool choice.
- On-board latch providing a 16-bit de-multiplexed bus interface from the SPC563M64 16-bit multiplexed calibration interface.
- Support for Nexus-based debug tools even if application PCB does not include Nexus connector.
- Nexus functionality with 12 Message Data Out (MDO) signals.
- Support for full-feature calibration tools, via availability of comprehensive set of device signals available on VertiCal connector.
- Allows system calibration without impacting standard MCU I/O resources.
- Allows system calibration regardless of availability of standard MCU external bus.
- Specifications:
- Board Size 30 x 40.5mm
- Target connector compatible with TQPACK144SD and TQPACK176SD sockets
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
SPC563M64AVB176 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | |
SPC563M64AVB176
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC563M64AVB176 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
SPC563M64AVB176 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。