製品概要
概要
The SPC563M64CALxx is a calibration and emulation system supporting the STMicroelectronics®SPC563Mxx family of automotive microprocessors.
The Calibration Adapter is designed to substitute the QFP device on an ECU version during engine calibration.
The complete system consists of a SPC563M64CAL144/176 board and a POLYPOD-TQ144/176 Poly-Pod which plugs directly into the motherboard.
The Calibration Adapter can also be used as emulation board as the Nexus trace port on CSP496 allows using the pins for application purpose.
-
特徴
- Support for LQFP144 and LQFP176 MCU production packages allowing calibration systems to be built without requiring modifications to the standard production system housing
- 2MByte static RAM organized as 1024K words by 16 bits
- On-board latch providing a 16-bit de-multiplexed bus interface from the SPC563M64 16-bit multiplexed calibration interface;
- Support for Nexus-based debug tools even if application PCB does not include Nexus connector
- Nexus functionality with 12 Message Data Out (MDO) signals
- Support for full-feature calibration tools via availability of comprehensive set of device signals available on the connectors.
- ERNI 154819 connector optimized for calibration
- High speed CAN transceiver with signals protection
- Specifications:
- Board Size 36 x 61.8 mm
- Target connector compatible with TQPACK144SD and TQPACK176SD sockets
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
SPC563M64CAL176 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | |
SPC563M64CAL176
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC563M64CAL176 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
SPC563M64CAL176 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。