SPC564A80CAL176

量産中
Design Win

Calibration system for SPC564A (Andorra) series 4 MB devices in QFP176

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The SPC564A70CALxx and SPC564A80CALxx is a calibration and emulation system supporting the STMicroelectronics®SPC564AXX family of automotive microprocessors.

The Calibration Adapter is designed to substitute the QFP device on an ECU version used during engine calibration.

The complete system consists of a SPC564A70CAL176 board or a SPC564A80CAL176 and a POLYPOD-TQ176 Poly-Pod which plugs directly into the motherboard.

The Calibration Adapter can also be used as emulation board as the Nexus trace port on CSP496 allows using the pins for application purpose.

  • 特徴

    • Support for LQFP176 MCU production package allowing calibration systems to be built without requiring modifications to the standard production system housing
    • 2 MB static RAM organized as 512 K words by 32 bits
    • 32-bit multiplexed Calibration bus configuration;
    • Support for Nexus-based debug tools even if application PCB does not include Nexus connector
    • Nexus functionality with 12 Message Data Out (MDO) signals
    • Support for full-feature calibration tools via availability of comprehensive set of device signals available on the connectors.
    • ERNI 154819 connector optimized for calibration
    • High speed CAN transceiver with signals protection
    • Specifications:
    • Board size 36 x 64.5 mm
    • Target connector compatible with TQPACK176SD

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
SPC564A80CAL176
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1

SPC564A80CAL176

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
SPC564A80CAL176
Available at distributors

販売代理店在庫 SPC564A80CAL176

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SPC564A80CAL176 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

SPC564A80CAL176

サプライヤ:

ST

コア製品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。