ファストリカバリ・ダイオード(600V)

STは、あらゆるアプリケーションで最高の性能を提供できるように、順方向電圧(VF)と逆回復時間(tRR)のトレードオフを最適化した幅広いファストリカバリ・ダイオードを提供しています。

STの600Vファストリカバリ・ダイオードは、逆回復電荷(QRR)とソフト・リカバリ間の優れたトレードオフ性能により、コンバータ / 力率改善回路(PFC)の周波数とノイズ要件に基づいた、比較的精密なアプリケーションを対象としています。コンバータ・ラインアップのボトムエンドに最適な2次側整流ダイオードとして使用できる製品も含まれています。

低QRR 600Vファストリカバリ・ダイオードRシリーズは、ファストリカバリ回路向けに最適化されており、連続モードおよびハード・スイッチング・モードで動作するPFCアプリケーションに最適です。また、逆回復電荷(QRR)が小さく、4A~30Aの広範な電流定格範囲に対応しています。

低VF 600Vファストリカバリ・ダイオードLシリーズは、低い順方向電圧(VF)を特徴とし、不連続モードで動作するPFC回路向けに設計されています。最高数十kHzの動作にも対応可能で、1A~200Aの広範な定格電流範囲を備えています。産業アプリケーションでは、整流ダイオードとしても使用可能です。

AEC-Q101準拠 600Vファストリカバリ・ダイオード RQシリーズは、優れた逆回復時間と静電容量を特徴とし、多くの車載機器やオンボード・チャージャ(OBC)・ソリューションの2次側での整流に使用されるDC-DCコンバータ向けに設計されています。順方向電圧が低くソフト・リカバリに対応しているため、高出力のスイッチング電源(SMPS)や、産業アプリケーションのフリーホイール・ダイオードやクランプ・ダイオードとしても使用可能です。

600Vファストリカバリ・ダイオード ACシリーズはコスト効率に優れた製品です。電圧降下が小さいため、冷暖房空調設備や通信用電源で使用される中周波数コンバータに最適です。

600Vファストリカバリ・ダイオード Mシリーズは、最適なブースト・ダイオードとして機能し、高周波CCMモード・コンバータ向けに、より高速かつソフトなリカバリと突入電流を実現します。

2つのチップでパッケージが構成されているSTの超高速タンデム・ダイオードは、市場最速クラスの600Vシリコン・ダイオードです。最大100 kHzのスイッチング周波数と、100 °C以下の接合部温度を特徴とし、SiC(シリコン・カーバイド)ダイオードに近い性能を発揮します。

また、STはこれから設計を始める開発者向けにeDesignSuiteを提供しています。eDesignSuiteは、スマート製品セレクタやコンフィギュレータ、シミュレータを含む、使いやすい包括的なソフトウェア・スイートで、設計の円滑なスタートをサポートします。スマートフォンやタブレットからSTの製品およびソリューションのポートフォリオと開発 / 評価ツールを迅速かつスマートに検索できるモバイル・アプリ もご利用いただけます。 

600Vファストリカバリ・ダイオード

Soft reverse recovery, low forward voltage, ultrafast 600V diodes increase DC/DC efficiency

ST’s new ‘RQ’ series of 600V ultrafast diodes are designed to improve the efficiency of high-power SMPS resonant circuits. The new  STTH60RQ06 – 60 A rated current – is the newest addition to the range of ‘RQ’ ultrafast 600V diodes.

The 'RQ' series features a special parameter trade-off with a dedicated soft recovery feature that reduces EMI. The devices show at the same time low V and ultrafast recovery and improve the efficiency in DC/DC converters. 
The RQ diodes are available in surface-mount (D²PAK) and through-hole (TO-220AC and DO-247) packages, in both industrial-grade and  AEC-Q101 automotive-grade versions.