製品概要
概要
The SiC diode, available in HU3PAK (SMD topside cooling package), is a ultrahigh performance power Schottky rectifier. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band-gap material allows the design of a low VF Schottky diode structure with a 1200 V rating. Thanks to the Schottky construction, no recovery is shown during turn-off and ringing patterns are negligible. The minimal capacitive turn-off behavior is independent of temperature.
Based on the latest technology optimization, this diode has an improved forward surge current capability, making it ideal for use in PFC, where this ST SiC diode will boost the performance in hard switching conditions while bringing robustness to the design. Its high forward surge capability ensures a good robustness during transient phases.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified and PPAP capable
- None or negligible reverse recovery
- Switching behavior independent of temperature
- Robust high voltage periphery
- Operating Tj from -55 °C to 175 °C
- SMD with top side cooling package (HU3PAK)
- ECOPACK2 compliant component
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Feb 2025 | 10 Feb 2025 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STPSC20G12L2Y | 量産中 | HU3PAK | オートモーティブ | Ecopack2 (**) | 7 | 2025-03-21T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPSC20G12L2Y | | | 2 distributors |
|
STPSC20G12L2Y 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。