STの車載用ダイオードの製品ポートフォリオは、AEC-Q101規格に準拠し、多くの車載機器に組み込まれるDC-DCコンバータを対象にしています。ほぼすべての製品で、-40°C~+175°Cの動作温度(Tᴊ)を保証しています。STの車載用ダイオードは、STPOWERファミリの製品です。
車載用製品には、製品型番の末尾に識別子Yが付けられています。
PSMCパッケージで提供される新しいデュアル・ショットキー・ダイオードは、高性能のDC-DCコンバータおよび補助電源に最適なソリューションです。低順方向電圧ショットキー・ダイオードおよびファストリカバリ・ダイオードが用意され、スペースに制約がある環境に対応できる製品ポートフォリオを提供しています。
車載用製品は、最も厳格である国際的な自動車品質要件に準拠するため、ダイ・レベルおよび最終製品レベルで特別なスクリーニング・マトリックスを行っています。
各種車載用ダイオードの詳細
推奨コンテンツ
On-board chargers (OBC) now enjoy improved creepage distance with our new high-voltage D²PAK for bridge rectifier diodes
These new 1200 V bridge rectifier diodes are available in surface-mount, high voltage D²PAK packages in both AEC-Q101-qualified automotive-grade ( STBR3012G2Y-TR) and industrial-grade ( STBR3012G2-TR) versions.