STPSC6TH13TI

量産中
Design Win

2 x 650V tandem, 6 A High Surge Silicon Carbide Power Schottky Diode

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The SiC diode is an ultrahigh performance power Schottky diode. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band gap material allows the design of a Schottky diode structure with a 650 V rating. Due to the Schottky construction, no recovery is shown at turn-off and ringing patterns are negligible. The minimal capacitive turn-off behavior is independent of temperature.

Especially suited for use in specific bridge-less topologies, this dual 650 V rectifier will boost the performance in hard switching conditions. Its high forward surge capability ensures a good robustness during transient phases.

  • 特徴

    • No or negligible reverse recovery
    • Switching behavior independent of temperature
    • Suited for specific bridge-less topologies
    • High forward surge capability
    • Insulated package:
      • Capacitance: 7 pF
      • Insulated voltage: 2500 V rms

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STPSC6TH13TI

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STPSC6TH13TI
量産中
TO-220AB Ins インダストリアル Ecopack2

STPSC6TH13TI

Package:

TO-220AB Ins

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TO-220AB Ins

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Junction Temperature (°C) (max)
STPSC6TH13TI
Available at distributors

販売代理店在庫 STPSC6TH13TI

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STPSC6TH13TI 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STPSC6TH13TI

Junction Temperature (°C) (max):

175

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。