STTH20L03C

量産中
Design Win

300 V, 20 A dual Ultrafast Diode

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

​Dual center tap fast recovery epitaxial diodes suited for switch mode power supply and high frequency DC to DC converters.

Packaged either in TO-220AB and D2PAK, this device is particularly intended for secondary rectification inside SMPS with high space and power density.

  • 特徴

    • Ultrafast, soft and noise-free recovery
    • Low forward voltage drop meaning very small conduction losses
    • ECOPACK®2 compliant component for D²PAK on demand

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STTH20L03C

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STTH20L03CT
量産中
TO-220AB インダストリアル Ecopack2

STTH20L03CT

Package:

TO-220AB

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TO-220AB

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
パッケージ
梱包タイプ
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Junction Temperature (°C) (max)
STTH20L03CT
Available at distributors

販売代理店在庫 STTH20L03CT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STTH20L03CT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STTH20L03CT

Junction Temperature (°C) (max):

175

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。