製品概要
概要
The X-NUCLEO-IDS01A5 is an evaluation board based on SPIRIT1 RF module SPSGRF-915 to allow expansion of STM32 Nucleo boards. The SPSGRF-915 module operates in the 915 MHz ISM band and is FCC certified (FCC ID: S9NSPSGRF) and IC certified (IC:8976C-SPSGRF). Identification of the operating frequency of the X-NUCLEO-IDS01Ax (x= 4 or 5) is performed through two resistors (R14 and R15). It is compatible with the ST Morpho and Arduino UNO R3 connector layout. The X-NUCLEO-IDS01A5 interfaces with the STM32 microcontroller via SPI connections and GPIO pins. The user can change some of the GPIOs by mounting or removing the resistors.
-
特徴
- STM32 Nucleo expansion board based on the SPSGRF-915
- X-NUCLEO-IDS01A5 contains FCC and IC certified module SPSGRF-915 (FCC ID: S9NSPSGRF and IC: 8976C-SPSGRF)
- SPGRF-915:
- 915 MHz FCC and IC certified module based on low-power, low-rate sub-1 GHz SPIRIT1 transceiver
- Integrated Balun (BALF-SPI-01D3)
- Chip antenna
- Compatible with STM32 Nucleo boards
- Equipped with Arduino UNO R3 connectors
- Scalable solution; can cascade multiple boards for larger systems
- Example firmware for point-to-point communication, compatible with STM32Cube firmware
- RoHS compliant
おすすめ製品
注目ビデオ
Getting started with Sub-GHz RF expansion board (STM32 ODE)
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-IDS01A5 | 量産中 | Ecopack2 | |
X-NUCLEO-IDS01A5
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-IDS01A5 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
X-NUCLEO-IDS01A5 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。