製品概要

概要

消費電流推定ツールは、さまざまな条件下で、RFデバイスの消費電流を予測できます。

現在サポートされているデバイスは、BlueNRG-MS、BlueNRG-2N Bluetooth® Low Energy(LE)ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサと、BlueNRG-1、BlueNRG-2、BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS Bluetooth® Low Energy(LE)システム・オン・チップです。

このアプリケーションでは、各種の動作条件下で指定したRFデバイスの消費電力と関連バッテリ寿命を正確に推定できます。

ただし、純粋なシミュレーション・ツールであるため、実際のシリコン・デバイスの実測値の代用は出来ないとご理解ください。

  • 特徴

    • 各種ユース・ケースの平均消費電流を測定可能
    • 実測値との優れた相関
    • 使いやすく、パラメータ化が容易
    • 利用可能な入力パラメータ:
      • アドバタイズ/スキャン/接続(スレーブまたはマスタ)
      • 全般設定:電力/ペイロード/間隔/バッテリ容量
    • 利用可能な出力データ:
      • 平均電流の推定
      • バッテリ寿命の推定
      • データ・レートの推定
    • PCベースの アプリケーション
    • PDF形式の出力レポート
    • 設定の保存/復元
    • アクティブ時の消費電流のグラフィック描画
    • png形式で描画を保存

ソフトウェア入手

A free-form description of a component.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. Product supplier(s)Software Version