製品概要

概要

STSW-QUUPPA-ETAG評価ソフトウェア・パッケージは、ST Quuppaタグ・エミュレーション・ライブラリと関連デモ・アプリケーションを提供します。このパッケージにより、場所トラッキング機能、複数センサでのデータ・プロビジョニング、およびQuuppa独自の位置決めシステムを経由してカスタム・バックチャネル・コマンドを使用するフレームワークを備えた、Quuppaタグ・エミュレーション・デバイスを構築することができます。

ST Quuppaタグ・エミュレーション・ライブラリは、Bluetooth® Low Energy(LE)ワイヤレス技術をベースとするQuuppaタグ・エミュレーションとQuuppaタグ・バックチャネルの仕様に従って構築されます。また、特定のタグ機能を定義するQuuppaの一連の構成済みプロファイルにも対応しています。

標準Bluetooth® LE仕様と関連チャネルの上に、ST Quuppaタグ・エミュレーションが実装されます。このライブラリは、BlueNRG-LP/BlueNRG-LPS Bluetooth® LEスタックv3.1xファミリ向けのSTSW-BNRGLP-DKソフトウェア・パッケージ内で構築できます。

ローカルのSTSW-BNRGLP-DKインストール・フォルダで、en.STSW-QUUPPA-ETAG.zipファイルを解凍(展開)します。

STSW-BNRGLP-DK Projects\BLE_Examplesフォルダには、ST Quuppaタグ・エミュレーション・ライブラリ、アプリケーション・ヘッダ、ソース・ファイルを含むBLE_Quuppa_Tag_Libraryフォルダと、デモ・アプリケーション・プロジェクトを含むBLE_Quuppa_Tag_with_Libフォルダが含まれています。サポートされているIDEツールチェーンは、Arm、Keil® MDK-ARM、およびSTSW-WISE-STUDIO向けのIAR Embedded Workbenchです。

STSW-BNRGLP-DK Docsフォルダには、st_quuppa_tag_emulation_release_notes_htmlおよびst_quuppa_tag_emulation_apis_htmlフォルダと、index_st_tag.htmlが含まれています。これらのドキュメントは、ST Quuppaタグ・エミュレーション・ソリューションの情報を提供します(index_st_tag.htmlがドキュメントの入り口です)。

STSW-QUUPPA-ETAGソフトウェア・パッケージは、STEVAL-IDB011V1、STEVAL-IDB011V2、およびSTEVAL-IDB012V1プラットフォームに対応しています。

  • 特徴

    • BlueNRG-LP/BlueNRG-LPS ST Quuppaタグ・エミュレーションに対応したソフトウェア・パッケージ
    • ST Quuppaタグ・エミュレーション ライブラリ
    • 関連Quuppa位置決めシステムでのSTタグ・トラッキング用のST Quuppaタグ・エミュレーション・デモ・アプリケーション
    • ST Quuppaタグ・エミュレーションの構成済みプロファイル

ソフトウェア入手

A free-form description of a component.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. Product supplier(s)Software Version