STSW-WISE-STUDIO

量産中
Design Win

Windows、Linux、MAC OS向けのWiSE-Studio無償IDE

ソフトウェア入手 ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

STSW-WISE-STUDIOパッケージは、GCCツールチェーンをベースとするWiSE-Studio Eclipse IDEを提供します。BlueNRGファミリBluetooth® Low Energy SoC(BlueNRG-1、BlueNRG-2、BlueNRG-LPS、BlueNRG-LP)および関連評価プラットフォームをサポートしています。

WiSE-STUDIOツールチェーンは、ユーザに無料で提供され、標準的なGCC C/C++コンパイラをベースとしています。

このツールは、すべての固有のコンパイル、アセンブラ、およびリンカ・オプションを定義して、選択したデバイス向けに特定のユーザ・アプリケーションを構築できます。関連の対象デバイスでアプリケーションをコンパイルおよび実行できるIDE環境を提供します。

さらに、このツールは、選択したSWDチャネル経由でユーザ・アプリケーションをデバッグできる標準的なデバッグ機能を提供します。CMSIS-DAP、J-Link、ST-Link/V2がSWD HWチャネルとしてサポートされますが、サポートされているデバイス上でツールがフィルタを追加しないことが条件となります。

STSW-WISE-STUDIO IDEには、IO Mapperツールも含まれています。このツールは、BlueNRG-LPおよびBlueNRG-LPSピン、ペリフェラル設定、さらに関連デバイス設定をセットアップできるグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)を提供します。これにより、関連IDEプロジェクト(WiSE-STUDIO、IAR EWARM、およびKEIL MDK-ARMに対応)を使用して、関連ヘッダとソース・ファイルを生成できます。

ツールの使用方法の詳細については、ツールのヘルプ・メニューから『WiSE-Studio User Guide』の「Quick start」を参照してください。

WISE-Studioは、以下のプラットフォームに対応した3種類のソフトウェア・パッケージで提供されます。

さらに、Linux®プラットフォームには、GNU Makeとlibncurses5をインストールする必要があります。

MAC® OSプラットフォームには、GNU Makeをインストールする必要があります(通常は、Xcodeによりインストールされます)。

  • 特徴

    • Eclipse IDE
    • BlueNRG-LPS、BlueNRG-LP、BlueNRG-1、BlueNRG-2評価プラットフォームに対応
    • GCC C/C++コンパイラ
    • GDB-based デバッガ
    • SWDチャネルに対応
    • コード・サイズ無制限、無償
    • OS対応:Windows®、Linux®、MAC® OS
    • IOMapperツール

ソフトウェア入手

STはソフトウェアを常に最新の状態に保つことを推奨しています。

A free-form description of a component.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. Product supplier(s)Software Version