X-CUBE-AZRTOS-H7

量産中
Design Win

STM32H7シリーズ向けSTM32Cube対応Azure RTOSソフトウェア開発キット

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

X-CUBE-AZRTOS-H7(Azure® RTOS STM32Cube拡張パッケージ)は、超高性能32bitマイクロコントローラ(マイコン)STM32H7シリーズ向けのSTM32Cube開発エコシステムにMicrosoft® Azure® RTOSを完全統合した拡張パッケージです。X-CUBE-AZRTOS-H7には、NUCLEO-H723ZG、STM32H735G-DK、STM32H747I-DISCOおよびSTM32H743I-EVAL評価ボードに対応したすぐに評価可能なサンプル・ソフトウェアが同梱されています。STM32CubeMXおよびSTM32CubeIDEと完全に互換なため、容易にAzure® RTOSやSTM32H7シリーズを使用した高度なアプリケーション開発がを行うことができます。

本拡張パッケージは 次のAzure® RTOSミドルウェアに対応しています:RTOS(ThreadX)、USB Device and Host(USBX)、NORおよびNAND Flashメモリ(FileXおよびLevelX)のサポートを含むファイルシステム、およびEthernetやWi-Fi®による通信(NetX Duo)。

  • 特徴

    • Azure® RTOS ThreadX: あらゆる機能を備えた総合的なオペレーティング・システム
    • Azure® RTOS NetX Duo: 複数のIoTプロトコルを搭載し、性能が最適化されたネットワーキング・スタック
    • Azure® RTOS FileXおよびAzure® RTOS LevelX: NAND / NOR Flashメモリをサポートするためのあらゆる機能を搭載した、高度Flashファイル・システム(FS) / Flash変換レイヤ(FTL)
    • Azure® RTOS USBX: 複数のクラスを搭載したUSBホストおよびデバイス・スタック:
    • 安全性の事前認証(Microsoftから入手可能): IEC 61508 SIL4 / IEC 62304 Class C / ISO 26262 ASIL D
    • セキュリティの事前認証(Microsoftから入手可能): TLS / DTLS向けEAL4+、ソフトウェア暗号化ライブラリ向けFIPS 140-2
    • STのNUCLEO-H723ZG、STM32H735G-DK、STM32H747I-DISCO、およびSTM32H743I-EVALボードで利用できる多数の実用的なサンプル
    • 自由かつユーザ・フレンドリなライセンス条項
    • STの開発ツールに対応した拡張パッケージ: STM32CubeMXおよびSTM32CubeIDEに対応したAzure® RTOSミドルウェアのグラフィカル・コンフィグレータ
    • アップデートを常に、ユーザが更新できる通知機能に対応

ソフトウェア入手

STはソフトウェアを常に最新の状態に保つことを推奨しています。