製品概要
概要
The AEK-COM-BLEV1 evaluation board is based on the BlueNRG-1 low power Bluetooth® smart system on chip, compliant with the Bluetooth® specification.
The evaluation board can be connected to a microcontroller via a 12-pin or alternative 9-pin male connector for SPI, serial interface or I²C communication.
The BlueNRG-1 device is supplied with the network processor software loaded and ready to process Bluetooth commands. The software image (DTM_UART.hex) is available in the BlueNRG design kit.
The STSW-AEKBLE firmware provides a straightforward demonstration of the AEK-COM-BLEV1 board functionality used in conjunction with the AEK-MCU-C4MLIT1 evaluation board with microcontroller.
-
特徴
- Based on the BlueNRG-1 Bluetooth low energy system on chip
- Associated STSW-BLUENRG-DK (BlueNRG-1 development kit software package) including firmware and documentation
- Up to +8 dBm available output power (at antenna connector)
- Excellent receiver sensitivity (-88 dBm)
- Very low power consumption: 7.7 mA RX and 8.2 mA TX at +0 dBm
- Bluetooth® low energy compliant: supports master, slave and simultaneous master-and-slave roles
- New integrated balun BALF-NRG-02D3 which integrates a matching network and harmonics filter
- 3 user LEDs
- JTAG debug connector
- Pre-programmed as network processor
- Board size: 60 x 40 mm.
- Part of the AutoDevKit™ initiative
- RoHS and WEEE compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Feb 2020 | 27 Feb 2020 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 27 Feb 2020 | 27 Feb 2020 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 27 Feb 2020 | 27 Feb 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
AEK-COM-BLEV1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
AEK-COM-BLEV1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK-COM-BLEV1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
AEK-COM-BLEV1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。