AEK-POW-LDOV02J

量産中
Design Win

Automotive-grade LDO with configurable output voltage and diagnostic features based on L99VR02J

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The AEK-POW-LDOV02J is an evaluation board based on the L99VR02J. It can be used in several electronic applications such as microcontroller supplies, automotive display drivers, sensors, and infotainment processors.

Thanks to its operating temperature range (Tj=-40°C to 175°C), the device is suitable for electronic applications with high temperature environments and for applications that require stable power supplies.

  • 特徴

    • Eight selectable fixed output voltages: (0.8, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, and 5 V) with up to 500 mA load current capability
    • Protection and diagnostics features:
      • Enable pin
      • リセット
      • Watchdog
      • Advanced thermal warning with output overvoltage detection
      • Programmable short circuit output current (Ishort)
      • Fast output discharge

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
AEK-POW-LDOV02J
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい - -

AEK-POW-LDOV02J

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
AEK-POW-LDOV02J
Available at distributors

販売代理店在庫 AEK-POW-LDOV02J

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

AEK-POW-LDOV02J 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

AEK-POW-LDOV02J

サプライヤ:

ST

コア製品:

L99VR02J

Get board from partner:

-

Third Party link:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。