AEKD-BLINDSPOTA1

量産中
Design Win

Blind-spot detection simulation kit

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The AEKD-BLINDSPOTA1 blind-spot kit simulates the detection of motor a vehicle in the regions around a car that drivers typically cannot see directly or with mirrors. It works by interpreting magnetic field variations through a Hall sensor mounted on one car model that remains stationary and magnets mounted on another car model that moves on the conveyor belt driven by a 12 VDC gearbox motor with 40 RPM and high torque.

The AEKD-BLINDSPOTA1 hardware assembly system is used with the AEKD-BLINDSPOTB1 kit of boards to drive the blind-spot demo loads.

The goal of the training kit is to help developers build effective firmware for blind-spot systems using the SPC5-Studio integrated development environment with the AutoDevKit plugin extension.

  • 特徴

    • Conveyor belt with DC gearbox motor
    • Hall sensor for magnetic field detection
    • 1 car model 1:43 fixed
    • 1 car model 1:43 with internal magnets to be placed on the conveyor belt
    • High brightness LED turns on when two cars are near each other
    • Part of the AutoDevKit™ initiative
    • RoHS and WEEE compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
AEKD-BLINDSPOTA1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい

AEKD-BLINDSPOTA1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
AEKD-BLINDSPOTA1
Available at distributors

販売代理店在庫 AEKD-BLINDSPOTA1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

AEKD-BLINDSPOTA1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

AEKD-BLINDSPOTA1

サプライヤ:

ST

コア製品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。