製品概要
概要
The ANT7-T-25DV64KC antenna reference board is a ready to use PCB featuring an ST25DV64KC connected to a 14 mm x 14 mm, 13.56 MHz etched RF double layer antenna on one side, and to an I²C bus on the other side.
This evaluation board allows system designers to evaluate the ST25DV64KC performance and capabilities, and to get started with their design.
To demonstrate the energy harvesting function, the ANT7-T-25DV64KC can be used in conjunction with any ST25R NFC reader evaluation board.
The board design and the Gerber files can be downloaded from www.st.com.
If externally powered, supply must be safety extra-low voltage (SELV), according to EN60950-1 (< 5 V, < 15 W). The power supply is classified ES1 (electrical energy source class 1), PS1 (electrical power source class 1), according to EN62368-1.
-
特徴
- Ready to use printed circuit board including:
ST25DV64KC dual interface EEPROM 14 mm x 14 mm, 13.56 MHz dual layer etched antenna I²C test points RF event configurable general purpose output (GPO) Analog energy harvesting (EH) output
- Ready to use printed circuit board including:
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Jul 2022 | 25 Jul 2022 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 25 Jul 2022 | 25 Jul 2022 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 25 Jul 2022 | 25 Jul 2022 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
ANT7-T-25DV64KC | 量産中 | CONTRACTS | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
ANT7-T-25DV64KC
Package:
CONTRACTSMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT7-T-25DV64KC | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
ANT7-T-25DV64KC 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。