製品概要
概要
The EV-VN9E30F board provides an easy way to connect ST VIPower M0-9SPI technology into existing system.
-
特徴
- Simple single IC application board dedicated to VN9E30F
- Provides electrical connectivity and thermal heat-sinking for easy prototyping
- General device features
- Extreme low voltage operation for deep cold cranking applications (compliant with LV124, revision 2013)
- 24-bit ST-SPI for full diagnostic and digital current sense feedback
- Integrated 10-bit ADC for digital current sense
- Integrated PWM engine with independent phase shift and frequency generation (for each channel)
- Programmable Bulb/LED mode for all channels
- Advanced limp home functions for robust fail-safe system
- Very low standby current
- Optimized electromagnetic emissions
- Very low electromagnetic susceptibility
- Control through direct inputs and/or SPI
- Compliant with European directive 2002/95/EC
- Diagnostic functions
- Digital proportional load current sense
- Synchronous diagnostic of overload and short to GND, output shorted to VCC and OFF-state open-load
- Programmable case overtemperature warning
- Protections
- Two levels load current limitation
- Self limiting of fast thermal transients
- Undervoltage shutdown
- Overvoltage clamp
- Latch-off or programmable time limited auto restart (power limitation and overtemperature shutdown)
- Load dump protected
- Protection against loss of ground
- Reverse battery through self turn-on
おすすめ製品
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
EV-VN9E30F | 量産中 | Not compliant | - | |
EV-VN9E30F
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-VN9E30F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EV-VN9E30F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。